Nuove dimensioni per i volantini in alluminio KIPP: leggeri, robusti, versatili
KIPP amplia la sua gamma di volantini a disco e a razze in alluminio con dimensioni pratiche. Le nuove varianti offrono una scelta ancora più ampia per la costruzione di macchine e impianti e per l'industria di processo, con chiara attenzione all'ergonomia, alla stabilità e alla durata.
 
L'alluminio convince sotto tutti i punti di vista
I volantini combinano peso ridotto, superfici resistenti alla corrosione (verniciate a polvere nera o argento) e una sensazione piacevole al tatto, ideali per l'utilizzo frequente in ambienti industriali.
 
Due tipologie - ora in nuovi diametri
Volantini a disco (K1520, K1521, K1522): struttura chiusa, protegge da sporco e lesioni - ora nei diametri 140, 160 e 200 mm
Volantini a razze (K1523, K1524, K1525): struttura leggera e aperta - ora nei diametri 140 e 200 mm
Tutte le versioni sono disponibili a scelta senza impugnatura, con impugnatura cilindrica girevole o ribaltabile, nonché con foro passante o mozzo con cava e foro trasversale.